Publicar produtos
Wabo® FireFlex HFF
Wabo® FireFlex HFF
    Sika

    Wabo® FireFlex HFF

    Traduzido por Google,
    Wabo®FireFlex é aprovado para acomodar +/- 50% de cisalhamento lateral paralelo e movimento sísmico multidirecional. Além disso, Wabo®FireFlex é testado em ciclo para exceder ASTM E-1399 e está listado com Underwriters Laboratories para classificações de movimento Classe II e III para cisalhamento lateral padrão e sísmico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_HFF
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosFire Barrier Joint Systems
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints