Publicar produtos
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
    Simes

    Flower with ground stake

    Flower é um micro projetor ajustável projetado e desenvolvido com atenção especial às proporções, para que se possa tornar “invisível” depois de instalado. Disponível em dois tamanhos, micro e pequeno, a Flower é adequado para aplicações de jardins; fixo a paredes ou em poste. Existe igualmente uma solução com braço extensivo e em estaca para colocação no solo. O design é limpo, sem parafusos visíveis e com um sistema anti encadeamento devido a ter uma ótico recolhida para melhor conforto visual. As pequenas dimensões do aparelho requerem o uso de um driver remoto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLOWER-WITH-GROUND-STAKE
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de produtosFLOWER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (11)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (76)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText