Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
similor-kugler/products/56a52637-fed7-4f2a-913d-5835f5d61a20
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
SK Citypro, Showerstation
Indisponível em Estados Unidos
Similor Kugler
Seguir
SK Citypro, Showerstation
Traduzido por Google,
Vista original
Base de duche SK Citypro, termostática, chuveiro de efeito chuva Ø206 mm, chuveiro de mão AquaJet, 1 mangueira flexível e desviador
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5-00957-100-000
Familia de producto
SK Citypro
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2010-01-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.similor.ch/en/products/shower/showerstation/-/075-03_city-pure-and-straight/072-042_sk-citypro/5.00957.100.000_showerstation&segment=073-02.03
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
China
Peso líquido (Kg)
3.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Disponibilidade da região
Europa
Switzerland
Produtos parecidos
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descarregar