Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Indisponível em Estados Unidos
Similor Kugler
Seguir
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora termostática para duche conforto, distância de montagem 153 mm, com acessórios, com acessórios
Descarregar
Especificação
Especificação
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5-04350-100-094
Familia de producto
SK Thermofit
Grupo de produtos
Bath faucet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-08-06
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.similor.ch/en/prod/5-04350-100-094/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
3.59
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição
Showers
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
Switzerland
Produtos parecidos
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descarregar