Publicar produtos
Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S

    Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S

    Traduzido por Google,

    O atuador de asa rotativa com braço dobrável² PA-KL²-DF-KS é um atuador extremamente potente para a abertura e fechamento eletromotriz de folhas suspensas no fundo, suspensas no topo e laterais . É adequado para uso em elementos de fechamento internos e externos. É montado nas bordas de fechamento secundárias. Este atuador é uma versão síncrona.

    O atuador PA-KL²-DF-KS pode ser usado de forma muito flexível em relação à situação de instalação e sentido de rotação. Dependendo do tipo de instalação, são possíveis larguras de abertura de até 140° , garantindo assim uma rápida extração de fumaça e ventilação em caso de incêndio. O atuador giratório PA-KL²-DF-KS é testado e certificado de acordo com EN 12101-2 para uso em um sistema de ventilação natural de fumaça e exaustão de calor e também pode ser usado para ventilação natural controlada.

    O atuador de asa rotativa PA-KL²-DF-KS possui uma cinemática especial e a engrenagem de alto desempenho (> 20.000 mudanças de carga) em combinação com o braço de alavanca de aço inoxidável é muito resistente. Com uma força de empurrar e puxar de 400 N e a dimensão de instalação extremamente pequena, este abridor automático é ideal para projetos com altas demandas estéticas - especialmente para folhas de janela curtas e pesadas.

    O PA-KL²-DF-KS também pode ser usado como atuador síncrono em folhas suspensas na parte inferior e superior que oferecem pouco espaço para abertura . Como versão síncrona, o braço dobrável aplica uma força de até 800 N e, portanto, pode ser facilmente usado em elementos pesados. Sua alta resistência garante um funcionamento seguro do atuador do braço dobrável mesmo com ventos fortes.

    A conexão é feita através do conector SICO-PLUG . Este contém a interface de programação SICO BUS , que permite a parametrização direta no local de parâmetros como curso e força de abertura e a leitura de outras mensagens de status. O atuador giratório PA-KL²-DF-KS pode ser conectado em rede entre si em grupos síncronos, bem como para controle remoto com centros de controle SHEV e sistemas de gerenciamento predial.

    Em ambas as posições finais ABERTO/FECHADO o atuador também oferece um contato livre de potencial. O controle da sequência de trabalho e o atraso de inicialização são livremente ajustáveis. Devido ao atraso de arranque livremente ajustável , o braço dobrável de asa rotativa é ideal para a abertura automática de folhas secundárias . O atuador giratório PA-KL²-DF-KS também pode ser usado em combinação com um dispositivo de travamento adicional.

    Especificação
    • Folding arm² rotary wing actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
      24 V DC / 1.1 A / 400 N / 140° opening width / Synchronous actuator

      Folding arm² turning actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications. Powerful actuator with 400 N push and pull force for electromotive opening and closing of bottom-hung, top-hung and side-hung sashes. Suitable for use on inward and outward closing elements. The mounting is on the secondary closing edges. With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug. Work sequence control and start-up delay are freely adjustable. Tested and certified according to EN 12101-2 for the use in a natural smoke and heat exhaust ventilation system.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 1.1 A
      Switch-on duration: 30 % ED S2 (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force: 400 N
      Pulling force: 400 N
      Nominal locking force: 700 N
      Opening width: 140°
      Running speed: 3.1°/s
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: 0°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
      Lever: one-arm, stainless steel
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 368 x 58 x 118 mm
      Weight: 3.60 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Coating according to RAL or DB
      - Single operation actuator

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² turning actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
      Article number: M2 2025 S

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPA-KL2-DF-K
    • Familia de productoFolding Arm²
    • Grupo de produtosRotary Wing Actuator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)368
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716