Publicar produtos
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel

    M-SHEV-12-AP Modular Control Panel

    Traduzido por Google,

    O painel de controle modular M-SHEV-12-AP é um dispositivo de controle elétrico em uma carcaça de chapa de aço com fonte de alimentação, fonte de alimentação de emergência e toda a eletrônica de controle e regulação para operar atuadores de 24 V DC para aberturas de edifícios, por exemplo, janelas e tampas de exaustão de fumaça . O painel de controle modular M-SHEV controla os atuadores tanto em caso de incêndio quanto para ventilação diária. Em caso de falha de energia, a fonte de alimentação de emergência garante o funcionamento do sistema SHEV por pelo menos 72 horas. O painel de controle modular M-SHEV fornece todas as conexões necessárias para dispositivos de liberação (botões, detector de fumaça, sistema de alarme de incêndio). Além disso, vários componentes podem ser conectados para aplicações diárias de ventilação, por exemplo, detectores de vento/chuva e botões de ventilação. A função de ventilação é ao mesmo tempo uma verificação diária da função do sistema SHEV. O painel de controle modular M-SHEV é certificado pela CE de acordo com a EN 12101-10.

    Os módulos de controle se comunicam através da tecnologia de barramento. Os cabos de conexão para botões SHEV (botões de emergência), detectores de fumaça, sistemas de alarme de incêndio (BMZ) e atuadores são monitorados. Através do Simon Link, o software de parametrização e diagnóstico da Simon PROtec, é possível acessar a unidade de controle e fazer alterações específicas do produto. O trabalho de manutenção e diagnóstico também é possível através da interface de software Simon Link.

    Especificação
    • Modular control panel M-SHEV-12-AP
      230 V AC / 24 V DC / 12 A

      The M-SHEV-12-AP modular control panel is an electrical control device in a sheet steel housing with power supply, emergency power supply and all control and regulation electronics for operating 24 V DC actuators for building openings, e.g. windows and smoke exhaust flaps. The M-SHEV modular control panel controls actuators both in case of fire and for daily ventilation. In the event of a power failure, the emergency power supply ensures the function of the SHEV system for at least 72 hours. The M-SHEV modular control panel provides all necessary connections for release devices (push buttons, smoke detector, fire alarm system). In addition, various components can be connected for daily ventilation applications, e.g. wind/rain detectors and vent buttons. The ventilation function is at the same time a daily function check of the SHEV system. The M-SHEV modular control panel is CE certified according to EN 12101-10.

      Technical data:
      Input voltage: 230 V AC
      Output voltage: 24 V DC
      Output current: 12 A
      Monitoring: continuous and short-term operation
      Protection class: IP20
      Temperature range: -5°C - +40°C
      Housing: Sheet steel case
      Color: RAL 9010
      Dimensions (WxHxD): 400 x 516 x 155 mm
      Weight: 14.3 kg

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Modular control panel M-SHEV-12-AP
      Article number: ST4 3460

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-SHEV-12-AP
    • Familia de productoSHEV Control Panel
    • Grupo de produtosModular Control Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)516
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl panels