Publicar produtos
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100

    DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100

    Traduzido por Google,

    O DMPS3-4K-100-C da Crestron® fornece um switcher de apresentação de ultra-alta definição e uma solução de controle perfeita para salas de reunião, salas de conferência e salas de aula. Ele integra o sistema de controle, switcher multiformato, escalador de vídeo 4K, pré-amplificador de microfone e DSP de áudio, tudo em um dispositivo compacto que é montado convenientemente sob uma mesa de conferência ou em um rack de equipamento. A funcionalidade integrada Crestron Connect It™ oferece uma solução de colaboração completa que é fácil e acessível de implantar em qualquer espaço de reunião de pequeno a médio porte. Sem exigir nenhuma programação, o DMPS3-4K-100-C é facilmente configurável para uma variedade de aplicativos de apresentação de mídia.

    As entradas de áudio analógico, VGA e HDMI® com alternância automática fornecem a conectividade essencial necessária para gerenciar vários computadores e outras fontes de mídia. Uma entrada de microfone com todos os recursos também está incluída para aplicativos que exigem reforço de fala de alta qualidade. A fonte de entrada e o microfone selecionados podem ser mixados e roteados para uma saída HDMI e uma saída de áudio analógico estéreo. Além disso, sua saída DigitalMedia 8G+® oferece uma solução de cabeamento de longa distância simplificada para o dispositivo de exibição e para integração em toda a instalação como parte de um sistema de distribuição de mídia maior. O dimensionamento 4K integrado garante a mais alta qualidade de imagem possível e compatibilidade com a mais ampla variedade de fontes e telas.

    4K Ultra HD
    O DMPS3-4K-100-C lida com sinais de vídeo 4K e Ultra HD, o que é essencial para garantir suporte para computadores e monitores de última geração com resoluções nativas além de 1080p e WUXGA.

    Crestron Connect It™
    Crestron Connect É uma solução de apresentação econômica e simples de usar que fornece conectividade BYOD de mesa e controle de um toque para vários participantes ao redor de uma mesa de conferência. Basta adicionar até quatro carregadores de cabos Crestron Connect It (série TT-100 [1]) ao DMPS3-4K-100-C. Suas entradas de comutação automática suportam conexões individuais de áudio HDMI, VGA e analógico em cada transportador de cabo. Quatro portas USB no DMPS3-4K-100-C fornecem energia e comunicações para cada transportador de cabo.
    Um sistema Crestron Connect It totalmente funcional é ativado assim que sai da caixa, simplesmente conectando os caddies de cabos e os cabos de entrada. Configurações adicionais e ajustes AV estão disponíveis por meio de uma tela simples de configuração do navegador da web. Além dos dispositivos Crestron Connect It, o DMPS3-4K-100-C também pode acomodar um único receptor DM® e um AirMedia® Presentation Gateway sem qualquer programação adicional.[1,2]

    Não requer programação!
    Instalar o DMPS3-4K-100-C é fácil, rápido e acessível. A tecnologia .AV Framework™ integrada oferece um sistema de apresentação totalmente funcional com configuração simplificada e várias opções de controle e outros complementos. .[3]

    Comutador automático multiformato
    O DMPS3-4K-100-C oferece comutação automática de alto desempenho entre quatro grupos de entradas, cada uma incluindo HDMI, VGA e áudio estéreo não balanceado. As entradas HDMI são compatíveis com fontes DVI e DisplayPort de modo duplo, e as entradas VGA podem lidar com fontes de vídeo RGB, composto, S-Video e vídeo componente. O áudio digital é suportado pelas entradas HDMI, e cada entrada de áudio analógico pode ser usada em combinação com sua entrada de vídeo VGA ou HDMI correspondente. A detecção automática de entrada elimina a necessidade de configurar as entradas – basta conectar sua fonte e o DMPS3-4K-100-C seleciona a combinação certa de áudio e vídeo. O sinal de vídeo comutado é roteado para uma saída HDMI e uma saída DM 8G+® simultaneamente. A saída DM 8G+ é compatível com HDBaseT®.[4,5,6]

    Características principais

    • Comutador de apresentação multiformato de ultra alta definição, scaler, pré-amplificador de microfone, DSP de áudio e sistema de controle
    • Funcionalidade do sistema de colaboração Crestron Connect It™ pronta para uso
    • Suporta até quatro caddies de cabos Crestron Connect It da série TT-100 [1]
    • O .AV Framework™ integrado oferece um sistema totalmente funcional sem qualquer programação [3]
    • O 3-Series Control System® integrado permite o controle de ambiente totalmente programável
    • Inclui quatro entradas de áudio analógico estéreo HDMI®, VGA e estéreo com comutação automática [6]
    • Também suporta DisplayPort de modo duplo, DVI e fontes de vídeo analógicas [4,5]
    • A detecção automática de entrada configura cada entrada automaticamente
    • A tecnologia QuickSwitch HD™ gerencia as chaves HDCP para uma comutação rápida e confiável
    • A tecnologia Auto-Locking® permite uma troca rápida entre fontes diferentes
    • Executa o gerenciamento automático do formato do sinal AV via EDID
    • Fornece compensação de nível de entrada ajustável em cada entrada de áudio
    • Inclui uma única entrada de microfone com EQ, gate e compressão
    • Fornece saídas paralelas HDMI e DM 8G+® para um ou mais dispositivos de exibição
    • A conectividade DigitalMedia 8G+® permite fiação de longa distância sobre cabo de par trançado tipo CAT [9]
    • Integra-se perfeitamente aos comutadores matriciais DigitalMedia™ para permitir a distribuição de sinal em toda a instalação
    • Certificado HDBaseT® — Permite conexão direta a um dispositivo de exibição certificado HDBaseT
    • Possui um escalonador 4K integrado de alto desempenho
    • Aumenta os sinais de entrada para corresponder à resolução nativa de qualquer tela - incluindo telas 4K e Ultra HD!
    • Reduz os sinais de computador de resolução 4K, UHD e ultra-alta para caber em 1080p e outros monitores de resolução mais baixa
    • Lida com qualquer resolução de entrada do padrão NTSC 480i ou PAL 576i, até UHD e 4K
    • Fornece conversão de taxa de quadros inteligente, redução de ruído adaptável ao conteúdo e desentrelaçamento adaptável ao movimento
    • Fornece conversão de sinal 3D para 2D e passa vídeo 3D (sem dimensionamento) para telas 3D [7]
    • Fornece uma saída de áudio estéreo balanceada com EQ gráfico, limitação e atraso
    • Ativa a incorporação e desincorporação de áudio analógico para HDMI [6]
    • Suporta Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® e áudio PCM linear 7.1 não comprimido [8]
    • Inclui portas de controle IR, RS-232 e Cresnet® integradas
    • Suporta telas de toque Crestron®, teclados e controles remotos sem fio
    • Suporta XPanel com computador Smart Graphics® e controle baseado na web
    • Suporta aplicativos de controle para iPhone®, iPad® e Android™
    • Suporta controles remotos universais via receptor IR compatível com RC-5 integrado
    • Comunica-se nativamente com Crestron Fusion®
    • Permite integração de rede amigável para TI via SNMP
    • O switch Ethernet integrado fornece uma conexão LAN de ponto único
    • Modo de rede privada — requer apenas um endereço IP para o sistema completo
    • Inclui controles do painel frontal para comutação e ajuste de volume
    • Inclui tiras de etiqueta personalizáveis no painel frontal
    • Permite configuração e ajuste AV completos por meio de um navegador da web
    • Possui uma fonte de alimentação universal interna para compatibilidade mundial
    • Fornece energia para dispositivos alimentados por PoDM e HDBaseT PoE
    • Montado sob a mesa ou em um único espaço de rack de 19"

    1. Item(ns) vendido(s) separadamente.
    2. O AirMedia Presentation Gateway, modelo AM-101, requer uma entrada HDMI no DMPS3-4K-100-C.
    3. Alguns recursos e funções descritos nesta folha de especificações podem não ser compatíveis com o .AV Framework. Para obter uma lista completa de recursos e opções compatíveis com o .AV Framework, visite: www.crestron.com/avframework.
    4. As conexões HDMI requerem um adaptador ou cabo de interface apropriado para acomodar um sinal DVI ou Dual-Mode DisplayPort. Os cabos de interface CBL-HD-DVI estão disponíveis separadamente.
    5. As entradas VGA podem aceitar sinais componente, composto e S-Video usando um adaptador apropriado (não incluído). No entanto, a detecção de sincronização de entrada não é fornecida para tipos de sinal composto ou S-Video.
    6. Ao usar uma entrada de áudio analógica em combinação com uma entrada de vídeo HDMI, a resolução de vídeo da fonte deve ser 1920x1200 ou inferior. A entrada de áudio analógico não passará áudio se a resolução de vídeo da fonte for superior a 1920x1200.
    7. Passa automaticamente o vídeo 3D se o dispositivo de exibição o suportar (reverte para o modo de passagem sem dimensionamento). Fornece conversão automática de 3D para 2D (com dimensionamento) se o dispositivo de exibição não suportar 3D.
    8. O roteamento de um sinal de áudio multicanal através de uma entrada e saída digital (HDMI ou DM) requer que a entrada seja configurada para o modo “bypass do mixer”. Quando essa entrada é selecionada, todos os controles de áudio na saída digital são desativados e a capacidade de direcionar o sinal do microfone para essa saída é anulada. O modo bypass do mixer também desabilita o controle de compensação de entrada nessa entrada.
    9. O comprimento máximo do cabo para DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) ou HDBaseT depende do tipo de cabo e da resolução do sinal de vídeo. Consulte a tabela “Comprimentos máximos de cabo DM 8G+ e HDBaseT” para obter uma visão geral detalhada. Os modelos de cabos legados Crestron DM-CBL DigitalMedia Cable e DM-CBL-D DigitalMedia D Cable suportam as mesmas resoluções e comprimentos de cabo que o CAT5e. Cabos e conectores blindados são recomendados para proteção contra ruídos elétricos ambientais imprevisíveis que podem afetar o desempenho em resoluções acima de 1080p. Consulte o Guia de Design Crestron DigitalMedia, Doc. #4546 para diretrizes completas de projeto do sistema. O DM 8G+ é compatível com as especificações da HDBaseT Alliance para conexão com equipamentos compatíveis com HDBaseT. Todos os fios e cabos são vendidos separadamente.
    10. Licença necessária. O DMPS3-4K-100-C suporta um máximo de 500 objetos BACnet quando dedicado apenas para uso BACnet. Os recursos reais dependem do tamanho e da complexidade geral do programa.
    11. Devido à perda de energia inerente que ocorre no cabo CATx, um máximo de 12,95 Watts é fornecido no dispositivo alimentado por PoDM ou HDBaseT PoE. Qualquer fiação conectada a uma porta PoDM ou HDBaseT PoE PSE é apenas para uso intra-edifício e não deve ser conectada a uma linha que seja executada fora do prédio em que o PSE está localizado.

    Especificação
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [10], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      DigitalMedia - DM 8G+, HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet
      HDBaseT - HDCP, EDID, CEC, RS-232, PoE, Ethernet
      HDMI - HDCP, EDID, CEC
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI and HDBaseT devices and the control system

      Video
      Switcher - 8x1 (organized as multi-format 4x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 8x1 (organized as multi-format 4x1) stereo source switcher, auto-detecting digital/analog source inputs, single-channel gated mic preamp w/DSP, two independent mic/source mixers (one for analog output, one for digital outputs), stereo DSP for analog output, 4x1 multichannel source switcher, digital audio mixer bypass mode for multichannel pass-through to digital outputs
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (digital source); 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (analog line source); 20 Hz to 20 kHz ±0.7 dB (microphone source) 
      S/N Ratio - >108 dB, 1 kHz, A-weighted (digital source); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (analog line source)  
      THD+N - <0.002%, 20 Hz to 20 kHz (digital source); <0.005%, 20 Hz to 20 kHz (analog line source); <0.05%, 20 Hz to 20 kHz (microphone source) 
      Stereo Separation - >108 dB (digital source); >103 dB (analog source)

      Connectors - Control & Power 
      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud 
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support 
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port 
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive 
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug 
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts 
      100-240V~1.4A 50/60Hz - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included 
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only 
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bicolor green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      DM OUT (rear) - (2) LEDs, green LED indicates DM link status, amber LED indicates video and HDCP signal presence, for the DM output
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 36 Watts typical, 26 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM PSE (Power Sourcing Equipment), DM OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one PoDM (Class 0-3) PD (Powered Device) [11]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE compliant PSE (Power Sourcing Equipment), DM OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one HDBaseT PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [11]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C) 
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 122 BTU/hr typical, 89 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rackmount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears 
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101, requires one HDMI input on the DMPS3-4K-100-C.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output (HDMI or DM) requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled and the ability to route the microphone signal to that output is defeated. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “DM 8G+ & HDBaseT Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      10. License required. The DMPS3-4K-100-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.
      11. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 12.95 Watts is delivered at the PoDM or HDBaseT PoE powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or HDBaseT PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-DMPS3-4K-100-C
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosAll-In-One Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.74
    • Largura (polegadas)17.28
    • Profundidade (polegadas)10.47
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment