Publicar produtos
SHEV 6 AP Compact Control Unit
SHEV 6 AP Compact Control Unit

    SHEV 6 AP Compact Control Unit

    Traduzido por Google,

    O SHEV-6-AP é a versão de montagem em superfície do painel de controle compacto SHEV-6 e é usado para extração de fumaça em escadas. Está localizado em uma carcaça de chapa de aço. O painel de controle compacto tem uma corrente de saída de 6 A.

    O painel de controle compacto SHEV é uma unidade compacta projetada de acordo com as especificações europeias. O painel de controle contém uma fonte de alimentação primária e secundária, bem como toda a tecnologia de controle e regulação para operar atuadores de 24 Volt DC para aberturas de edifícios, por exemplo, janelas e abas de exaustão de fumaça. A unidade de controle central compacta controla os atuadores em caso de incêndio, bem como para ventilação diária.

    Funções especiais de ventilação (ventilação de espaço, função de homem morto, ventilação automática) são programáveis livremente e individualmente para o usuário. A função de ventilação é ao mesmo tempo um controle da função diária do sistema de exaustão de fumaça. O acionamento manual ou automático do sistema de exaustão de fumaça e calor aciona motores de posicionamento ou acessórios por inversão de pólos, que liberam as aberturas na parede ou área do teto destinadas à exaustão de fumaça.

    Painel de controle compacto para SHEV e NSHEV

    O painel de controle compacto SHEV é especialmente projetado para uso SHEV em escadas e para NSHEV e oferece todas as conexões necessárias para dispositivos de liberação (botões, detector de fumaça, sistema de alarme de incêndio). Projetado para aplicações de ventilação diária, os seguintes componentes também podem ser conectados: detectores de vento/chuva, botões de ventilação, temporizadores e controles de nível superior. As linhas de conexão para botões SHEV (dispositivos de controle manual), detectores de fumaça, sistema de alarme de incêndio (FAS) e atuadores são monitorados.

    Fonte de alimentação de emergência por 72 horas

    Em caso de falha de energia, a fonte de alimentação de emergência garante o funcionamento do sistema de ventilação de fumaça e calor por pelo menos 72 horas. O software de parametrização e diagnóstico SIMON LINK permite alterar configurações específicas do produto e realizar trabalhos de manutenção e diagnóstico. O painel de controle compacto SHEV-6-AP é certificado pela CE de acordo com a EN 12101-10 e testado de acordo com a ISO 21927-9.

    Especificação
    • Compact control panel SHEV 6 AP
      230 V AC / 24 V DC / 6 A

      The SHEV 6 AP (surface-mounting) compact control panel is a compact device with an output current of 6 A. The control panel contains a primary and secondary power supply as well as the entire control and regulation technology for operating 24 Volt DC actuators for building openings, e.g. windows and smoke exhaust flaps. The compact control panel controls the actuators in case of fire as well as for daily ventilation. The SHEV compact control panel is specially designed for SHEV use in stairwells and for NSHEV and offers all necessary connections for release devices (push buttons, smoke detector, fire alarm system). In addition, various components can be connected for daily ventilation applications: wind/rain detectors, vent buttons, timers and higher-level controls. The ventilation function is at the same time a daily function control of the SHEV system. The SHEV-6-AP compact control panel is CE certified according to EN 12101-10 and tested according to ISO 21927-9.

      Technical data:
      Input voltage: 230 V AC
      Output voltage: 24 V DC
      Output current: 6 A
      Monitoring: continuous and short-term operation
      Protection class:: IP20
      Temperature range: -5°C - +40°C
      SHEV groups: 1
      Ventilation groups: 1
      Housing: sheet steel housing, surface-mounting
      Color: RAL 9010 white
      Dimensions (WxHxD): 301 x 444 x 85 mm
      Weight: 8.30 kg

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Typ: Compact control panel SHEV 6 AP
      Article number: ST4 3151

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSHEV-6-AP
    • Familia de productoSHEV Control Panel
    • Grupo de produtosCompact Control Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)444
    • Largura (mm)301
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl panels