Publicar produtos
Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT

Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT

Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO :

Siniat WEATHER DEFENSE ™ é uma nova placa de revestimento externo revolucionária, revestida com material repelente de água para proteção superior contra intempéries. Forte, altamente resistente à umidade e A1 não combustível.
WEATHER DEFENSE ™ é uma maneira mais rápida de construir uma construção à prova de intempéries em comparação com os produtos tradicionais de placas de revestimento. Em conformidade com BS EN 15283 Tipo GM-H1, GM-I e GM-F.

BENEFÍCIOS :

  • Estanqueidade dimensionalmente estável e confiável
  • Rápido e fácil de cortar e instalar, economizando tempo e reduzindo o custo de instalação
  • Resistente à água, intempéries e mofo, pode ficar exposto por até 3 meses no local
Especificação
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_TWF_04_WEATHER_DEFENCE
  • Familia de productoWood Construction
  • Grupo de produtosWood Construction Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_60_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTimber frame panels
  • Número OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Título OmniclassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Disponibilidade da região

Europa
France