Publicar produtos
Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO :

Siniat Defentex é uma placa de gesso composta por um núcleo de gesso reforçado envolto e firmemente ligado a forros não tecidos. O tipo de placa de acordo com EN 520 é DEFH1IR. A classe de desempenho de reação ao fogo é A1.

BENEFÍCIOS :

  • Estanqueidade dimensionalmente estável e confiável
  • Rápido e fácil de cortar e instalar, economizando tempo e reduzindo o custo de instalação
  • Resistente à água, intempéries e mofo, pode ser deixado exposto no local.
Especificação
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_TWF_05_DEFENTEX
  • Familia de productoWood Construction
  • Grupo de produtosWood Construction Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_60_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTimber frame panels
  • Número OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Título OmniclassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Disponibilidade da região

Europa
France