Publicar produtos
Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT
Arquivado

Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT

Partition wall made by assembling two 120cm wide PREGY panels, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

Especificação
  • Internal partition of rooms in residential, private parts of collective housing and offices.

    For private wet rooms (bathroom, garage...): use a PREGYDRO facing and make the joints with PREGYDRO plaster.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_PW_D72-48_14
  • Familia de productoPartitions & Interior walls
  • Grupo de produtosPrégymétal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501