Publicar produtos
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Traduzido por Google,

    Divisória de distribuição constituída por um conjunto de painéis PREGY, aparafusados ​​a uma estrutura de madeira que define uma cavidade de construção.

    Este produto está disponível apenas no mercado francês.

    Especificação
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_PW_PREGYBOIS
    • Familia de productoPartitions & Interior walls
    • Grupo de produtosPrégymétal
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_11_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTimber wall systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Título OmniclassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidade da região

    Europa