Publicar produtos
Şişecam Climax (TR-BG)
Şişecam Climax (TR-BG)
Şişecam Climax (TR-BG)

    Şişecam Climax (TR-BG)

    Traduzido por Google,
    • Vidro revestido Low-E da Şişecam.
    • Contribui para a redução das cargas de aquecimento em edifícios graças ao isolamento térmico.
    • Sem comprometer a transparência e a luz natural.
    • Máximo benefício do calor solar.

    Áreas de uso

    Oferece soluções adequadas para residências e edifícios comerciais de pequeno/médio porte.

    Método de produção

    Vidro revestido off-line produzido pela deposição de metais/óxidos metálicos multicamadas em vidro float ou colorido por meio da tecnologia de “pulverização catódica a vácuo aprimorada magneticamente”.

    Tamanho e espessura

    Espessura (mm): 4,0 e 6,0

    Tamanhos padrão (mm): 3210*2250 e 3210*2500 e 3210*6000

    As tolerâncias dimensionais são de ±5 mm para todos os tamanhos nominais. Consulte a Şişecam para solicitações de tamanhos e espessuras diferentes.

    Qualidade

    Fabricado de acordo com a norma "EN 1096 Vidro na Construção - Vidro Revestido".

    Especificação
    • PRODUCT: Şişecam Low-E Glass

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 78%

      Daylight External Reflectance: 12%

      Daylight Internal Reflectance: 12%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 50%

      External Solar Energy Reflectance: 26%

      Solar Energy Absorption: 23%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 59%

      Shading Coefficient: 0.68

      UV Transmittance: 26%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #3

      Outer Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Inner Glass: Şişecam Low-E Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasisecam-climax-TR-BG
    • Familia de productoSisecam Low-E Glass
    • Grupo de produtosSisecam Low-E Glass
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCPrato
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInsulated glass units (IGUs)
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Título OmniclassCurtain Wall Infill Panels