Publicar produtos
Crown® 116 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Crown® 116 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Volumes de descarga para atender às metas de eficiência de água
  • O design exclusivo da tampa isola os fios da fonte de água, protegendo os fios das condições adversas da água
  • Pistão de volume fixo com desvio de O-ring filtrado
  • Em conformidade com a ADA, oscilação de metal, alça aberta sem retenção com embalagem de alça de vedação tripla evita que o acessório exceda o volume de descarga pretendido
  • A tampa de bloqueio resistente a vandalismo evita adulteração
  • Tailpiece ajustável acomoda diferentes larguras
  • A fundição de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação garante longa vida útil
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_crown-116
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África