Publicar produtos
G2 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

G2 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Opera automaticamente por meio de um sensor infravermelho com campos de detecção lobulares com foco múltiplo para detecção de alvo alto e baixo
  • Fácil de usar, atraso de descarga de três segundos e botão de substituição Courtesy Flush®
  • arremate ajustável
  • Fundições de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • Disponível em modelos de baixo consumo (1,6 gpf/6,0 Lpf), economizador de água (3,5 gpf/13,2 Lpf) e alta eficiência (1,28 gpf/4,8 Lpf)
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_g2-8115
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África