Publicar produtos
SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,
  • Assento principal, assento de parada e quebra-vácuo moldados com composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina
  • Fácil de usar três (3) segundos de atraso de descarga
  • LED intermitente de “bateria fraca”
  • Adaptador de solda de suor com tubo de cobertura e flange de parede fundida com parafuso de fixação
  • A tecnologia fotovoltaica de ponta oferece operação solar
  • Energia solar. O conjunto do sensor é alimentado por uma célula solar que coleta energia da luz artificial interna (incandescente, fluorescente ou LED) e a utiliza como fonte de energia. A célula solar pode fornecer aproximadamente 100% de energia com 650 iluminância (lux).
  • Quatro (4) fonte de alimentação de backup de bateria tamanho AA
  • Opera por meio de um sensor infravermelho com campos de detecção lobulares com foco múltiplo para detecção de alvo alto e baixo
  • Desvio de medição fixo e sem ajuste de volume externo para garantir a conservação da água
  • Diafragma de tubo flexível projetado para maior vida útil e manutenção reduzida
  • Tampa de metal projetada com janela de lente substituível
  • Diafragma de Borracha Sintética PERMEX® com Bypass Fixo com Filtro Duplo
  • Botão de substituição Cortesia Flush®
  • O botão de substituição permite a descarga manual se a fonte de alimentação do sensor falhar
  • Fundições de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_solis-8111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África