Publicar produtos
Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Armário de água exposto, modelo de diafragma Flushometer destina-se a tigelas de batedeira montadas no chão ou suspensas na parede
  • Incorpora um design de corpo de construção patenteado de uma peça, mantendo o braço de pulverização na posição vertical
  • Apresenta uma instalação mais enxuta e estética, reduzindo o possível crescimento de bactérias em superfícies ocultas e de difícil acesso encontradas em outras lavadoras de comadre
  • Elimina a necessidade de sprays de mangueira anti-higiênicos, bem como a limpeza adicional que as mangueiras exigem e o potencial de deslizamento do paciente
  • Corpo da válvula, corpo do batente, corpo do desviador e pivô do desviador feitos de latão fundido usando latão semi-vermelho para durabilidade e longa vida útil
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX com bypass fixo com filtro duplo
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_royal-bpw-1150
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Bedpan Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África