Publicar produtos
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Traduzido por Google,

Características

  • Flusômetro verdadeiro fornece volume de descarga preciso
  • Corpo da válvula em latão resistente
  • O sensor infravermelho alimentado por bateria fornece ativação mãos livres
  • Placa de parede antivandalismo com botão de cancelamento eletrônico
  • Conjunto de pistão substituível acessível através da placa de parede frontal
  • A luva de fechamento oculta ajusta a taxa de fluxo
  • Não disponível nos EUA ou Canadá
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_truflush_trf-8156
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia