Publicar produtos
UPPERCUT® WES 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

UPPERCUT® WES 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,
  • Levante a alça para iniciar a descarga reduzida de 1,1 gpf para eliminar o desperdício de líquido e papel, economizando meio galão de água
  • Empurre a alça para baixo para uma descarga regular de 1,6 gpf para remover resíduos sólidos e papel
  • Revestimento antimicrobiano no cabo dura toda a vida útil do produto
  • Alça verde significa recursos de economia de água do UPPERCUT
  • Vem com duas placas de parede de metal que fornecem instruções operacionais
  • Inclui todos os recursos confiáveis e duradouros do Royal® Flushometer
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX com bypass fixo com filtro duplo
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_uppercut_wes-115
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África