Publicar produtos
ROYAL 110 TRK Exposed Manual Water Closet Run-on Detector Flushometer

ROYAL 110 TRK Exposed Manual Water Closet Run-on Detector Flushometer

Traduzido por Google,
O Royal Flushometer com detector de fluxo contínuo Sloan Track-on™ é um sistema inteligente projetado para alertar os usuários sobre uma condição de fluxo contínuo superior a 30 segundos.

Características

  • Os volumes de descarga começam em apenas 3,5 gpf/13,2 Lpf
  • A economia de água é facilitada pela alavanca de descarga sem retenção, em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), que impede que o vaso sanitário exceda o volume de descarga previsto.
  • A integridade do produto é mantida com a tampa de segurança antivandalismo.
  • A durabilidade é garantida por fundições de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco, que conferem resistência à dezincificação.
  • Cordão ajustável
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX® com bypass fixo de dupla filtragem
  • O corpo da válvula, a tampa, o tubo de extensão e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho.
  • A válvula deverá estar em conformidade com as seções aplicáveis ​​da norma ASSE 1037.
  • Vaso sanitário com encaixe superior de 1-1/2"
  • 9" VB de comprimento
Especificação
  • Product Line

    • Royal®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 3.5 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254667990

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroyal-110-trk
  • Familia de productoROYAL
  • Grupo de produtosExposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers