Publicar produtos
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Pistão de volume fixo com desvio de O-ring filtrado
  • Placa de parede de acesso frontal não requer canalização de acesso traseiro
  • Botão compatível com ADA
  • Placa de parede resistente a vandalismo
  • Conexão de descarga ajustável
  • 8 1⁄2"(L) x 9 1⁄4"(A) Dimensão do painel da caixa de parede
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_cx-158
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África