Publicar produtos
SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer

SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • A gaxeta da alça, a sede principal, a sede de parada e o quebra-vácuo são moldados em composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina.
  • Atraso de descarga de três (3) segundos, fácil de usar.
  • LED piscando “Bateria Fraca”
  • Adaptador para solda por compressão com tubo de cobertura e flange de parede fundida com parafuso de fixação
  • Tecnologia fotovoltaica de última geração proporciona operação solar.
  • Alimentação solar - O conjunto do sensor é alimentado por uma célula solar que capta a energia da luz artificial interna (incandescente, fluorescente ou LED) e a utiliza como fonte de energia. A célula solar pode fornecer aproximadamente 100% da potência com 650 lux de iluminância.
  • Fonte de alimentação de reserva com quatro (4) pilhas tamanho AA
  • Opera por meio de um sensor infravermelho com múltiplos campos de detecção lobulares e focados para detecção de alvos em altas e baixas distâncias.
  • Sistema de medição com bypass fixo e sem ajuste externo de volume para garantir a conservação da água.
  • Diafragma de tubo flexível projetado para maior durabilidade e menor manutenção.
  • Tampa metálica projetada com lente substituível
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX® com bypass fixo de dupla filtragem
  • O botão de sobreposição permite a lavagem manual caso a fonte de alimentação do sensor falhe.
  • Fundidos de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • O corpo da válvula, a tampa, o tubo de extensão e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho.
  • A válvula deverá estar em conformidade com as seções aplicáveis ​​da norma ASSE 1037.
Especificação
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 3.5 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254357853

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolis-8110
  • Familia de productoSolis
  • Grupo de produtosExposed Sensor Water Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers