Publicar produtos
SOLIS 8110 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

SOLIS 8110 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

Traduzido por Google,
O Flushometer SOLIS com detector de vazamento Sloan Track-on™ é um sistema inteligente projetado para alertar os usuários sobre uma condição de vazamento contínuo superior a 30 segundos.

Características

Alimentação solar - O conjunto do sensor é alimentado por uma célula solar.

  • Assento principal, assento de parada e quebra-vácuo moldados em composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina.
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX® com bypass fixo de dupla filtragem
  • LED piscante “Bateria Fraca”
  • Adaptador para solda por compressão com tubo de cobertura e flange de parede fundida com parafuso de fixação
  • Tecnologia fotovoltaica de última geração proporciona operação solar.
  • Fonte de alimentação: Quatro (4) pilhas tamanho AA
  • Opera por meio de um sensor infravermelho com múltiplos campos de detecção lobulares e focados para detecção de alvos em altas e baixas distâncias.
  • Sistema de medição com bypass fixo e sem ajuste externo de volume para garantir a conservação da água.
  • Fundidos de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • O corpo da válvula, a tampa, o tubo de extensão e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho.
  • A válvula deverá estar em conformidade com as seções aplicáveis ​​da norma ASSE 1037.
Especificação
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 3.5 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254668089

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolis-8110-trk
  • Familia de productoSolis
  • Grupo de produtosExposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers