Publicar produtos
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    Traduzido por Google,
    CORTINA DE FUMO MODELO 200
    Em combinação com as portas corta-fogo usadas em quase todos os elevadores, a cortina de fumaça M200 oferece controle de tiragem, fumaça e incêndio abrangente e compatível com o código. Este modelo específico é fácil de instalar em praticamente qualquer ambiente e integra-se perfeitamente com os sistemas de proteção contra incêndio existentes para atualizar rapidamente uma estrutura de acordo com o código.

    CORTINA DE FUMO MODELO 400
    O M400 está disponível em vários tamanhos e oferece mais opções de instalação do que seu irmão, o M200. Os engenheiros e arquitetos de proteção contra incêndio podem maximizar o espaço nos saguões dos elevadores e manter a contenção de fumaça e incêndio em conformidade com o código, combinando o M400 com as portas corta-fogo já presentes na maioria dos elevadores.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSmokeGuard-200-400
    • Familia de productoFire Products
    • Grupo de produtosSmoke Curtains and Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_29_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical smoke curtain systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniclassFire and Smoke Shutters and Curtains