Publicar produtos
Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Traduzido por Google,
Em combinação com as portas corta-fogo usadas em quase todos os elevadores, a cortina de fumaça M200 oferece controle de tiragem, fumaça e incêndio abrangente e compatível com o código. Este modelo específico é fácil de instalar em praticamente qualquer ambiente e integra-se perfeitamente com os sistemas de proteção contra incêndio existentes para atualizar rapidamente uma estrutura de acordo com o código.
Especificação
  • Elevator hoistway opening sizes - 42 inches and 48 inches only Ceiling Height - Up to 10 feet high Unit return sizes (projection from wall) - One inch Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Emergency power source - No internal emergency power source. Unit is fail safe and will deploy if primary power disrupted for several seconds. - Unit can be connected to emergency power. Protection from temporary power failures - A brief delay avoids nuisance deploys. Screen rewind switch - Yes, located on both sides of curtain Screen deploy switch - Yes, located on controls inside housing Stainless steel auxiliary rails - Yes, for all units. Rails can be painted to match in field.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmoke-guard-004
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de produtosSmoke Curtains and Shutters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical smoke curtain systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
  • Número OmniClass23-17 21 15 13
  • Título OmniclassSmoke Curtains