Publicar produtos
Aluminum window - sliding window
SNFA

Aluminum window - sliding window

4.8 de 5 estrelas4.8(31 avaliações)
Traduzido por Google,
As janelas genéricas em perfis de alumínio destinam-se a todo o tipo de edifícios novos e renovados: edifícios residenciais, de escritórios, comerciais, escolares e hospitalares.... Janela/porta janela instalada em parede exterior, equipada com sistema de abertura/fecho, proporcionando isolamento térmico e acústico, transmissão de luz natural e gerenciamento de ganho solar, estanqueidade à água e ao ar, resistência ao vento e ventilação natural. A principal função da janela é garantir que ela esteja fechada e coberta, permitindo a passagem da luz e permitindo que o ar mude através de sua abertura. No entanto, cumpre uma infinidade de funções e deve ter certas características que garantam o conforto dos ocupantes.
Especificação
  • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafenetre-coulissante
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosSliding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa
France