Publicar produtos
Bausatz Sunfix aero duo

Bausatz Sunfix aero duo

4.3 de 5 estrelas4.3(31 avaliações)
Traduzido por Google,
A vantagem do kit Sunfix aero duo está no nome. Os módulos de alta performance Sunmodule Plus poly, mono, mono black quality e o Sunmodule Protect poly são instalados com o sistema de montagem Sunfix aero duo sem penetrar na pele do teto e formam um composto estático que gerencia com pouco lastro. O design aerodinâmico, testado no túnel de vento, garante que o sistema solar se comporte no vento como um carro de Fórmula 1 em alta velocidade: o quadro realmente suga o teto. Isso torna possível reduzir ao mínimo as cargas pontuais e de área. Com o kit Sunfix aero duo, os módulos são dispostos em pares no telhado em forma de tenda, o que permite o uso ideal da área do telhado existente. O design duplo reduz a distância de sombreamento entre as fileiras de módulos. Isto significa que cabe significativamente mais potência no tejadilho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSR0511_GER
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de produtosSolar Module
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)10.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
  • Nome UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText