Corante integral para concreto – Solomon Integral Colors
As cores para concreto da Solomon Colors são pigmentos de óxido de ferro de alto desempenho, desenvolvidos para aplicações arquitetônicas, decorativas e estruturais em concreto. Cada cor é produzida utilizando cimento Portland tipo I/II/IL cinza médio com abatimento de 10 cm (4"), proporcionando uma base confiável para especificação e coordenação de projetos.
Esses pigmentos são compatíveis com os sistemas ColorFlo® Liquid, ColorFlo® Granular e Dry Integral Color, permitindo uma integração flexível em fluxos de trabalho de concreto pré-misturado, pré-moldado e moldado in loco. As dosagens, que variam de 1% a 4%, ilustram como a concentração de pigmento afeta a aparência final, possibilitando um controle preciso da intensidade e uniformidade da cor.
A orientação técnica auxilia na mistura adequada, no controle do abatimento, na preparação do tambor e na compatibilidade dos aditivos. Os resultados de cor podem variar de acordo com o tipo de cimento, agregados, relação água/cimento, técnicas de acabamento, condições de cura e selante escolhido. A Solomon Colors recomenda a produção de uma maquete específica para o projeto, a fim de confirmar a aparência final.
Esses pigmentos integrais proporcionam cores resistentes ao calcário, à luz solar e de longa duração, adequadas tanto para instalações de concreto internas quanto externas.
Principais características
Aplicações
Etiquetas / Palavras-chave
Corante integral para concreto, pigmento para concreto, pigmento de óxido de ferro, ColorFlo, pigmento granulado, pigmento líquido, concreto decorativo, concreto arquitetônico, concreto colorido, acabamento para concreto
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |