Publicar produtos
Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Traduzido por Google,

Valor e desempenho com os quais você pode contar! Nossos clientes escolhem a Brickform® para produtos de concreto decorativos e arquitetônicos porque a Brickform oferece consistentemente qualidade e serviço a preços competitivos. Materiais de alta qualidade e atendimento personalizado são os padrões pelos quais a Brickform opera.

Especificação
  • 6" x 6" Granite Sets, FM-250 s/o
    24" x 24" (60.96 x 60.96 cm)
    Blue
    Rough Stone texture with a hand-chiseled edge.

    Matching skin / touch-up wheel: Rough Stone / TW-1.

    Joint Size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone Size 5 3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolomon-fm250-granite-stone-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de produtosStone Textures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniclassConcrete Finishing Products

Disponibilidade da região

América do Norte
United States