Publicar produtos
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
    SONGMICS

    SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net

    Traduzido por Google,
    • CERTIFICADO ASTM & GS: Este trampolim ao ar livre é aprovado pela TÜV Rheinland de acordo com o padrão ASTM e GS para ser seguro e confiável para uso familiar.
    • ESTRUTURA EM AÇO SÓLIDO: Estrutura em aço totalmente galvanizado para melhor resistência à ferrugem e corrosão; 6 pernas em forma de W com 12 pontos de contato balanceados para maior estabilidade e segurança; capacidade máxima de peso de até 375 lb.
    • MAIS DIVERSÃO E MELHOR SALTO: Trampolim vem com cesta de basquete para ainda mais diversão ao pular; tapete de salto resistente ao desgaste e anti-UV (feito de PP) suporta alta pressão; 108 molas galvanizadas para uma boa elasticidade.
    • PARA MÁXIMA SEGURANÇA: Os trilhos são firmemente fixados às pernas com olhais; malha densa superior para rede de gabinete cria um espaço seguro para seus filhos enquanto brincam; almofada de cobertura de mola larga com uma saliência cobre totalmente o quadro perfeitamente.
    • O QUE VOCÊ RECEBE: trampolim de 15 pés, cesta de basquete, rede de proteção, almofada de cobertura de mola, tapete de salto, escada, tapete de chão e luvas para montagem.

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #Tramopoline #TramopolineNet

    Especificação
    • Technical Details

      Max. Load Capacity: 375 lb
      Frame Height: approx. 37.8''
      Superior anti-rust galvanized steel tubes
      108 galvanized steel springs
      Waterproof, UV-resistant and durable safety pad
      Superior dense mesh
      High-quality jumping mat, UV-resistant (5000 hours tested)
      Safety rails are wrapped with EPE foam

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-USTR15BU-15ft-Trampoline-with-Enclosure-Net
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosTrampoline
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos