Publicar produtos
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08HB Standing Desk

    Traduzido por Google,
    • COMECE UM ESTILO DE TRABALHO SAUDÁVEL: as mesas de pé da SONGMICS ajudam você a se livrar do hábito de trabalho sedentário, permitindo que você encontre o equilíbrio saudável necessário entre sentar e ficar em pé durante todo o dia de trabalho.
    • ELEVADOR PNEUMÁTICO: Esta mesa de pé possui um mecanismo pneumático suave que é mais durável que a mesa elétrica; você pode ajustar sem esforço a área de trabalho de 28,3” a 44,1” por uma alça fácil de usar.
    • ELEGANTE E STURDY: A aparência elegante combina com qualquer decoração de casa; construção de base de ferro com pintura lisa é resistente à ferrugem e fácil de limpar; capacidade de carga estática até 110 lb.
    • ESTAÇÃO DE TRABALHO ESPAÇOSA: Com uma grande superfície de 47,3" x 23,6", acomoda facilmente monitores duplos ou laptops, enquanto poupa espaço suficiente para outros materiais de escritório; também serve como uma ótima mesa de estudo.
    • 100% SATISFAÇÃO: A mesa é fácil de montar, a SONGMICS oferece atendimento profissional ao cliente antes e depois de sua compra, estamos felizes em ajudar sempre que precisar.

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #Mesa de pé #Mesa de pé não elétrica #EscritórioEmCasa

    Especificação
    • Technical Details

      Color: Walnut
      Material: MDF (Medium Density Fiberboard), Iron
      Tabletop Size: 47.3”L x 23.6”W (120 x 60 cm)
      Height: 28.3”-44.1” (72-112 cm)
      Product Weight: 65 lb (29.5 kg)
      Maximum Static Load: 110 lb (50 kg)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-ULAD08HB-Standing-Desk
    • Familia de productoStanding Desk
    • Grupo de produtosNon-Electric
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment