Publicar produtos
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk

    Traduzido por Google,
    • COMECE UM ESTILO DE TRABALHO SAUDÁVEL: as mesas de pé da SONGMICS ajudam você a se livrar do hábito de trabalho sedentário, permitindo que você encontre o equilíbrio saudável necessário entre sentar e ficar em pé durante todo o dia de trabalho.
    • Você pode ajustar sem esforço a área de trabalho de 28,3” a 44,1” por uma alça fácil de usar.
    • ELEGANTE E STURDY: A aparência elegante combina com qualquer decoração de casa; construção de base de ferro com pintura lisa é resistente à ferrugem e fácil de limpar; capacidade de carga estática até 110 lb.
    • ESTAÇÃO DE TRABALHO ESPAÇOSA: Com uma superfície grande de 47,3" x 23,6", ela acomoda facilmente monitores duplos ou laptops enquanto poupa espaço suficiente para outros materiais de escritório; também serve como uma ótima mesa de estudo.
    • 100% SATISFAÇÃO: A mesa é fácil de montar, a SONGMICS oferece atendimento profissional ao cliente antes e depois de sua compra, estamos felizes em ajudar sempre que precisar.

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #StandingDesk #ElectricStandingDesk #HomeOffice

    Especificação
    • Technical Details

      Height: 28.3"-44.1" (72-112 cm)
      Weight: 65 lbs. (29.5 kg)
      Maximum static load: 110 lbs. (50 kg)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-ULAD08NW-Electric-Standing-Desk
    • Familia de productoStanding Desk
    • Grupo de produtosElectric
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment