Publicar produtos
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
    SONGMICS

    SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair

    Traduzido por Google,
    • CONFORTO ÓTIMO: O encosto ergonômico embala seu corpo; encosto bem acolchoado, encosto de cabeça embutido e assento luxuosamente estofado mantêm você confortável mesmo sentado por muito tempo.
    • SENTIMENTO NÃO MAIS CANSADO DO SEDENTAR: Cadeira de computador giratória com tamanho largo e grande; a frente do assento tem uma borda em cascata dando maior apoio e conforto às pernas; costas é contornada ao corpo e ajuda a aliviar a fadiga nas costas.
    • AJUSTES MÚLTIPLOS: Os apoios de braço rebatíveis podem ser totalmente dobrados para cima para usos convenientes e economizam espaço para colocar sob a mesa; O encosto da cadeira ergonômica reclina na posição de 90 a 110 graus e balança ao seu peso; altura ajustável do assento é 16 1/2 ''- 19 5/8 '' tornando-o perfeito para a maioria das pessoas.
    • ESTÁVEL E DURÁVEL: Acessórios importantes como apoios de braços, bandeja, rodas e elevador a gás foram testados pelo fornecedor e aprovados pela BIFMA para garantir a alta estabilidade e durabilidade da cadeira; rodízios de cinco estrelas com diâmetro de 27 1/2''; capacidade máxima de carga estática de 330,69 libras; os parafusos anti-afrouxamento mantêm-se resistentes após uso prolongado.
    • PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 30 meses de garantia; cadeira de mesa inclui 2 rodas extras e parafusos para substituições futuras; excelente equipe fornece serviços pós-venda contínuos.

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #ExecutiveChair #OfficeChair

    Especificação
    • Technical Details

      Overall Height: 44 7/8''- 48 1/8'' (114-122cm); Overall Width: 27 1/2'' (70cm); Overall Depth: 29 7/8'' (76cm)
      Adjustable Seat Height: 16 1/2''- 19 5/8'' (42-50cm)
      Seat Size: 21 1/4''L x 20 1/8''W (54 x 51cm)
      Back Height: 29 7/8'' (76cm)
      Front Cushion Thickness: 6 1/4'' (16cm)
      Base Diameter: 27 1/2'' (70cm)
      Color: Black
      Gross Weight: 39.24lbs (17.8kg)
      Max. load Capacity: 330.69lbs (150kg)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-UOBG94BK-High-Back-Computer-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosOffice Chair
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (59)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (21)