Publicar produtos
Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Traduzido por Google,

Imagens nítidas e brilhantes com amplas possibilidades de personalizaçãoA série BRAVIA FW-65BZ35L é um monitor verdadeiramente profissional projetado para operação perfeita 24 horas por dia em ambientes de varejo, corporativos e educacionais. Adicione impacto à sinalização digital e às comunicações dos funcionários com imagens 4K HDR brilhantes, coloridas e de alto contraste. Recursos amigáveis ​​simplificam a integração, a operação fácil e o compartilhamento contínuo de conteúdo nos ambientes AV conectados de hoje. As opções flexíveis de personalização tornam o FW-65BZ35L o display LED ideal para fazer melhores negócios.

Imagens vibrantes e realistas que você não pode perder
O FW-65BZ35L de 65” chama a atenção do público com o alto brilho da tela de 550 nit para imagens nítidas e de alto impacto que são sempre vistas com clareza. As tecnologias avançadas de processamento de imagem da Sony garantem que o seu conteúdo tenha a melhor aparência. O ângulo de visão extra amplo do painel garante que todos na sala possam desfrutar de imagens nítidas e brilhantes onde quer que estejam posicionados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFW65BZ35L_Professional_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions