Publicar produtos
Lavatory mixer SALAKTA
SOPAL

Lavatory mixer SALAKTA

Traduzido por Google,

Misturador de lavatório:

  • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Brilhante e fácil de limpar.
  • Conforto no uso.
  • Mangueiras de conexão flexíveis.
Especificação
  • Lavatory mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única04BEA04
  • Familia de productoMixer SALAKTA
  • Grupo de produtosLavatory mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa África