Publicar produtos
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Traduzido por Google,

    Misturador de pia:

    • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerâmico Ø40mm.
    • Brilhante e fácil de limpar..
    • Conforto no uso.
    • Mangueiras de conexão flexíveis.
    • Chuveiro de mão com jato duplo.
              Especificação
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Especificações técnicas
              • Ref.ª única0613A04
              • Familia de productoMixer SOUSSE
              • Grupo de produtosSink mixer
              • TipoObject (objeto único)
              • Data de publicação2022-01-24
              • Número de edição1
              Relacionado
              • Material principalLatão
              • Material secundárioCromado
              • Concebido emTunisia
              • Fabricado emTunisia
              Classificação
              • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
              • Classificação IFCTerminal sanitário
              • Código ETIMEG017610
              • Nome ETIMSanitary taps
              • Nome UNSPSCSanitary ware
              • Código UNSPSC301815
              • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
              • Número OmniClass23-31 11 00
              • Título OmniclassFaucets

              Disponibilidade da região

              Europa África