Publicar produtos
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

Traduzido por Google,

3 entradas misturador de pia:

  • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerâmico Ø40mm.
  • Brilhante e fácil de limpar..
  • Conforto no uso.
  • Mangueiras de conexão flexíveis.
  • Fonte de água dupla independente
                Especificação
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Especificações técnicas
                • Ref.ª única0631A04
                • Familia de productoMixer SOUSSE
                • Grupo de produtosSink mixer
                • TipoObject (objeto único)
                • Data de publicação2022-01-24
                • Número de edição1
                Relacionado
                • Material principalLatão
                • Material secundárioCromado
                • Concebido emTunisia
                • Fabricado emTunisia
                Classificação
                • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
                • Classificação IFCTerminal sanitário
                • Código ETIMEG017610
                • Nome ETIMSanitary taps
                • Nome UNSPSCSanitary ware
                • Código UNSPSC301815
                • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
                • Número OmniClass23-31 11 00
                • Título OmniclassFaucets

                Disponibilidade da região

                Europa África