Publicar produtos
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA

    Traduzido por Google,

    Torneira de lavatório eletrônica com bateria de 7,2V:

    • Torneira com acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
    • Brilhante e fácil de limpar.
    • Conforto no uso.
    • Mangueiras de conexão flexíveis.
    • Corpo em latão com válvula solenóide não integrada.
    • Higiene ideal: função sem contato, evita a difusão de bactérias.
    • Antivandalismo: design robusto para uso em autoridades locais.
    Especificação
    • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.

      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única06ACA04
    • Familia de productoTap HAIDRA
    • Grupo de produtosEelectronic faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTunisia
    • Fabricado emTunisia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings

    Disponibilidade da região

    Europa África