Publicar produtos
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Traduzido por Google,

    Torneira de lavatório eletrônica com rede 100-240V:

    • Torneira com acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
    • Brilhante e fácil de limpar.
    • Conforto no uso.
    • Mangueiras de conexão flexíveis.
    • Corpo em latão com válvula solenóide não integrada.
    • Higiene ideal: função sem contato, evita a difusão de bactérias.
    • Antivandalismo: design robusto para uso em autoridades locais.
    Especificação
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única06C7A04
    • Familia de productoTap HAIDRA
    • Grupo de produtosEelectronic faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTunisia
    • Fabricado emTunisia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings

    Disponibilidade da região

    Europa África