Publicar produtos
Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Traduzido por Google,

Misturador de pia:

  • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerâmico Ø35mm.
  • Brilhante e fácil de limpar..
  • Conforto no uso.
  • Mangueiras de conexão flexíveis.
Especificação
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única06CBA04
  • Familia de productoMixer BIZERTE
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa África