Publicar produtos
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA
SOPAL

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA

Traduzido por Google,

Torneira de lavatório eletrônica com bateria de 7,2V:

  • Torneira com acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Brilhante e fácil de limpar.
  • Conforto no uso.
  • Mangueiras de conexão flexíveis.
  • Corpo em latão com válvula solenóide não integrada.
  • Higiene ideal: função sem contato, evita a difusão de bactérias.
  • Antivandalismo: design robusto para uso em autoridades locais.
Especificação
  • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
    • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
    • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
    • Sensor maintenance and battery change are easy.

    • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única06CSA04
  • Familia de productoTap AQUA
  • Grupo de produtosEelectronic faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings

Disponibilidade da região

Europa África