Publicar produtos
Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter SFAX
Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter SFAX
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter SFAX

    Traduzido por Google,

    Kit misturador de duche embutido com desviador de hidromassagem:

    • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerâmico Ø35mm.
    • Brilhante e fácil de limpar.
    • Conforto no uso.
    • Mangueiras de conexão flexíveis.
    Especificação
    • Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única06CUA04
    • Familia de productoMixer SFAX
    • Grupo de produtosEmbedded shower mixer kit with hydromassage diverter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTunisia
    • Fabricado emTunisia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Åland Islands
    Algeria
    Albania
    Côte d'Ivoire
    Andorra
    Morocco
    Austria
    Senegal
    Belarus
    Tunisia