Publicar produtos
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Traduzido por Google,

Misturador de pia:

  • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerâmico Ø35mm.
  • Brilhante e fácil de limpar..
  • Conforto no uso.
            Especificação
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Especificações técnicas
            • Ref.ª única06DQA04
            • Familia de productoMixer ZEMBRA
            • Grupo de produtosSink mixer
            • TipoObject (objeto único)
            • Data de publicação2022-01-24
            • Número de edição1
            Relacionado
            • Material principalLatão
            • Material secundárioCromado
            • Concebido emTunisia
            • Fabricado emTunisia
            Classificação
            • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
            • Classificação IFCTerminal sanitário
            • Código ETIMEG017610
            • Nome ETIMSanitary taps
            • Nome UNSPSCSanitary ware
            • Código UNSPSC301815
            • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
            • Número OmniClass23-31 11 00
            • Título OmniclassFaucets

            Disponibilidade da região

            Europa África