Publicar produtos
Rond pop up sink drainer
SOPAL

Rond pop up sink drainer

Traduzido por Google,
  • tampa de latão.
  • Acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Brilhante e fácil de limpar.
  • Mecanismo de clique em ABS.
  • Abra/feche pela pressão do dedo.
  • Dreno universal para qualquer tipo de bacia com ou sem transbordamento.
  • Conforto no uso.
Especificação
    • Adjustable click clac drain up to 65 mm to screw.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1958A00
  • Familia de productoBathroom accessories
  • Grupo de produtosSiphon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCAcessórios de fluxo
  • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage and wastewater collection
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems

Disponibilidade da região

Europa África
Åland Islands
Algeria
Albania
Côte d'Ivoire
Andorra
Morocco
Austria
Senegal
Belarus
Tunisia