Publicar produtos
Inclined water manifolds E41
SOPAL

Inclined water manifolds E41

Traduzido por Google,
Os coletores de distribuição são geralmente usados para redes de distribuição de água quente e fria. Sua configuração permite que os usuários sejam alimentados em paralelo com água quente e/ou fria, reduzindo ao mínimo as quedas de pressão. Os colectores são fabricados de acordo com as normas em vigor na matéria e estão certificados quanto à composição química dos materiais utilizados e das dimensões.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE41
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoDisposal systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa África