Publicar produtos
Portugal_SISTEMA DE COBERTURA PERMEÁVEL COM PAVIMENTAÇÃO FIXA TIPO TELHADO QUENTE COM MEMBRANAS DE BETUME-POLÍMERO BPE
SOPREMA

Portugal_SISTEMA DE COBERTURA PERMEÁVEL COM PAVIMENTAÇÃO FIXA TIPO TELHADO QUENTE COM MEMBRANAS DE BETUME-POLÍMERO BPE

Sistema impermeável com painel isolante e elemento de vedação em membranas betume-polímero BPE aplicado com aderência total sob pavimento fixo
Especificação
  • Copertura zavorrata pavimentazione fissa pedonale - Tetto Caldo BPP-BPE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000389
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes

Disponibilidade da região

Europa
Italy
Portugal
Spain
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit