Publicar produtos
Portugal_Muros de fachada multicamadas de uma folha_Monocapa + SopraXPSCW80_240 mm
SOPREMA

Portugal_Muros de fachada multicamadas de uma folha_Monocapa + SopraXPSCW80_240 mm

m2 Fachada de construção acabada com argamassa monocamada constituída por: Lâmina exterior de TIJOLO FURADA com 12 cm de espessura, colada com cordas de reforço, com junta de 3 mm recebida com argamassa de cimento M-7,5; Camada de isolamento térmico, fixada com FIXAÇÕES PT-H à camada de gero, constituída por placas rígidas de poliestireno extrudido com resistência à compressão de 2,5 kp/cm2, espessura de 80 mm, tipo SOPRAXPS CW 80; Revestimento de paredes exteriores com Argamassa Monocamada para impermeabilização e decoração de fachadas, acabada com agregado projectado, branco, espessura de 2 cm, reforçado com malha de fibra de vidro nos pontos mais problemáticos: juntas com forja, pilares, vergas de janelas, portas, etc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000430
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosWall insulation systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls

Disponibilidade da região

Europa
Spain