Publicar produtos
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

Traduzido por Google,

O sistema SOPRASOLAR FIX EVO é um complexo de impermeabilização com painéis fotovoltaicos integrados sem percing e sem balastro. Consiste em um sistema de impermeabilização bicamada reforçada que recebe uma estrutura de almofadas SOPRASOLAR FIX EVO incendiadas diretamente nos materiais de cobertura e painéis fotovoltaicos instalados nas almofadas sem trilhos. É direcionado para o telhado plano com menos de 60% de inclinação.

Especificação
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRS1WPV_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
  • Código CSI MasterFormat 201448 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • Número OmniClass23-35 11 17
  • Título OmniclassPhotovoltaic Generators
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING