Publicar produtos
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES

    BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES

    Traduzido por Google,
    INFORMAÇÃO DO PRODUTO
    Telha texturizada “escala de peixe” histórica e autêntica para aplicações de empena, parede lateral, mansarda íngreme ou fáscia (80°+) com revestimento sólido.
    • Disponível em aço de calibre 24
    • Exposição de 8-1/2" x 11-1/2"
    • Fixadores ocultos
    • Tijolo recortado tradicional

    MATERIAIS
    • O material padrão é 24-Gauge, Galvalume®
    • O material inacabado é Galvalume® revestido com acrílico

    PERFIL DO PAINEL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberridge-fish_scale_shingle
    • Familia de productoMetal Roof Shingles
    • Grupo de produtosMetal Shingles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-08
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas