Publicar produtos
Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Traduzido por Google,
Sistema de cobertura exposta Cool Roof com membranas sintéticas de PVC ou TPO aplicadas por colagem ao suporte com adesivo de poliuretano. o sistema é do tipo telhado frio, sem isolamento térmico.
Especificação
  • Exposed roofing - PVC-TPO Cold Roof - Total adhesion to reinforced concrete
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000248
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-15
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes